TRATAMIENTO AIRE COMPRIMIDO
La preparación correcta del aire es esencial para el funcionamiento óptimo de su sistema de aire comprimido. Norgren tiene una larga historia en la preparación de aire, y nuestros productos se basan en una de las mejores reputaciones de su clase, en clase de calidad, fiabilidad y robustez. La preparación de aire Norgren Excelon y Olympian optimiza el rendimiento de su sistema con filtros standard, reguladores, lubricadores, válvulas de arranque progresivo y válvulas de descarga.
Si estás buscando un servicio y un kit de reparación, un producto de reemplazo o una combinación completa de piezas para su próximo proyecto, nuestros técnicos expertos, están a tu disposición para ayudarte a encontrar la solución correcta de manera rápida y eficiente. Echa un vistazo a continuación, para ver una selección de nuestros gamas de equipos para la preparación del aire comprimido.
Unidades combinadas (FRL)
Conjunto pre-montado
Olympian Plus y Excelon
Conexiones desde G 1/8" a G 1"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 10 bar
Filtros-reguladores
Combinación de filtro y regulador
Purgas manuales y automáticas
Conexiones desde G 1/8" a G 1 1/2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Filtros
Standard, coalescente y eliminación de vapor de aceite
Purgas manuales y automáticas
Conexiones desde G 1/8" a G 2"s
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Reguladores de presión
Reduce los costos de operación
Piloto y de precisión
Conexiones desde G 1/8" a G 2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
Lubricadores
Opciones Oil-fog y micro-fog
Reduce el coste total
Conexiones desde G 1/8" a G 1 1/2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
Válvulas de seguridad
Ayuda a proteger los sistemas instalados detrás de la misma
Membrana y tipo pop
Conexiones desde G 1/8" a G 1"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
Válvulas de arranque progresivo
El arranque progresivo permite un aumento controlado de la presión detrás de la misma
Conexiones desde G 1/4" a G 1 1/2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
Unidades en acero inoxidable
Filtros, reguladores y lubricadores
Utilización en entornos de gran corrosión
Conexiones desde 1/4" PTF a 3/4" PTF
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
Otras opciones
Serie miniatura
Serie principal
Kits de reparación
Accesorios y fijaciones
¿Por qué comprar directamente Norgren?
Garantía líder de la industria de 2 años
Miles de productos standard en stock, para envío inmediato
Configura los productos, según tus especificaciones
Un equipo de expertos están preparados y dedicados para tu asesoramiento técnico, apoyo y recomendaciones
Especificaciones detalladas, CAD y hojas técnicas disponibles
Encuentra alternativas a los artículos de la competencia, utilizando nuestra herramienta de conversión de referencias