Actuadores neumáticos y cilindros
Norgren ofrece una de las mayores gamas de actuadores del Mercado, incluyendo nuestros nuevos cilindros ISOLine ™. Diseñado para trabajar incluso en los ambientes más extremos. Ofrecemos miles de configuraciones en stock, así como gamas especiales fabricadas para un suministro rápido.
Si estás buscando un kit de reparación o un actuador de reemplazo para solucionar un problema inmediato, o tiene la necesidad de nuevos productos para su próximo proyecto, nuestros expertos técnicos, están a tu disposición, para ayudarte a encontrar la solución correcta de manera rápida y eficiente. Echa un vistazo a continuación para ver una selección de nuestras gamas de actuadores.
NUEVO!
Cilindros de perfil ISOLINE y cilindros con tirantes
Nuevo sistema de amortiguación ACS
Cilindros según norma ISO y no ISO
Diámetro 32mm a 320mm
Carreras desde 5 mm a 2800 mm
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Cilindros redondos
Cilindros según norma ISO y no ISO
Variantes de simple ó doble efecto
Diámetros desde 8mm a 100mm
Carreras desde 5 mm a 500 mm
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Cilindros compactos
Cilindros según norma ISO y no ISO
Variantes de simple ó doble efecto
Diámetros desde 12mm a 125mm
Carreras desde 5 mm a 300 mm
Control Integrado de Válvula y Actuador (IVAC)
Cilindros según norma ISO y no ISO
Configuraciones de válvulas de 5/2 y 5/3
Diámetros desde 32mm a 100mm
Carreras desde 5 mm a 1000 mm
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Cilindros sin vástago
3 opciones de carro
Doble efecto
Diámetros desde 16mm a 80mm
Carreras desde 5 mm a 850 mm
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Cilindros en acero inoxidable
Cilindros según norma ISO y no ISO
Utilización en entornos de gran corrosións
Diámetros desde 12mm a 200mm
Carreras desde 5 mm a 2500 mm
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Cilindros elásticos
Carrera corta, gran fuerza
Simple efecto
Diámetros desde 2 3/4"mm a 26"
Carreras desde 20mm a 450 mm
Interruptores
Gama standard M/50
Reed y estado sólido
Sistema Plug-in y mediante hilo
Versiones homologadas ATEX
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Otras opciones
Amortiguadores
Actuadores rotativos
Unidades deslizables y guiadas
Accesorios y fijaciones
DESCARGAR CATÁLOGO >>
¿Por qué comprar directamente Norgren?
Garantía líder de la industria de 2 años
Miles de productos standard en stock, para envío inmediato
Configura los productos, según tus especificaciones
Un equipo de expertos están preparados y dedicados para tu asesoramiento técnico, apoyo y recomendaciones
Especificaciones detalladas, CAD y hojas técnicas disponibles
Encuentra alternativas a los artículos de la competencia, utilizando nuestra herramienta de conversión de referencias