Koppelingen, leiding & accessoires

Koppelingen zijn belangrijk, omdat ze gebruikt worden om alle andere producten onderling zonder lekkage te verbinden en die optimaal te laten werken. De Norgren Express reeks bevat ook arbeidsbesparende insteekkoppelingen in kunststof, messingvernikkelde en roestvast stalen uitvoering.

Tevens bevat het programma een reeks klemringkoppelingen geschikt voor de meeste industriële toepassingen en zelfs insteekkoppelingen voor remluchtsystemen. Voeg hierbij nog een hele selectie van BSP-koppelingen, debietregelaars, terugslagkleppen, slangbreukbeveiligingen, blaaspistolen, luchtslangen en snelkoppelingen en u beschikt over één van de grootste accessoirereeksen in de hele industriesector.

CATALOGUS DOWNLOADEN

Download nu de nieuwste Express catalogus.


Pneufit

Metalen PIF
Buiten-Ø 4 tot 14 mm
Draad M5 tot G 1/2" & R 1/2"
Werkdruk tot 18 bar


 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Pneufit C

Behuizing PBT
Buitenleiding 3 tot 16 mm
Draad M5 tot G 1/2" & R 1/2"
Werkdruk tot 10 bar

 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Draadfittingen

Vernikkeld messing
Verschillende maten en vormen beschikbaar
Draad M5 tot G 1" & R 1"
Werkdruk afhankelijk van leiding

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Nylon leidingen

Verschillende kleuren
Buiten 4 tot 16 mm
Minimale krommingsradius vanaf 25 mm
Werkdruk tot 31 bar

 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Polyurethaan leidingen

Verschillende kleuren
Buiten 3 tot 16 mm
Minimale krommingsradius vanaf 6 mm
Werkdruk tot 10 bar

 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Geluiddempers

Gesinterd brons, kunststoffen of messing opties
Quietair voor zware toepassingen
Draad M5 tot G 1" & R 1"
Werkdruk tot 20 bar


DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Afsluiters

2/2, 3/2 (ontluchting) versies
Stroming in beide richtingen mogelijk
Draad M5 tot G 1/8" & R 1 1/4"
Vergrendelbaar

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Snelkoppelingen

Europese standaard koppelingen
Enkele afsluiting
Draad tot G 1/2" & R 1/2"
Zelfontluchtings opties



DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Andere opties

Blaaspistolen
Banjo koppelingen
Draadfittingen
Roestvast stalen koppelingen



DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Waarom bij Norgren kopen?

2 jaar fabrieksgarantie
Duizenden producten op voorraad
Configureer naar uw wensen en eisen

Toegewijde team van experts
Technische informatie, zoals CAD en datasheets, beschikbaar
Vindt alternatieven met onze conversion tool