Persluchtverzorging

Goede persluchtvoorbereiding is essentieel voor een optimale werking van uw persluchtsysteem. Norgren heeft veel ervaring en onze producten hebben een hoge kwaliteit en zijn zeer betrouwbaar en robuust. De Excelon en Olympian FRL serie optimliseren uw systeem met filters, regelaars, smeertoestellen, soft start ventielen en overdrukkleppen.

Of u nu op zoek bent naar een service- en reparatiepakket, een vervangend product of een complete boxset voor uw volgende project. Onze technische experts staan klaar om voor u de juiste oplossing snel en efficiënt te vinden.

CATALOGUS DOWNLOADEN

Download nu de nieuwste Express catalogus.


FRL sets

FRL sets
Olympian Plus & Excelon
Aansluiting G 1/8"tot G1"
Max druk tot 10 bar


 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Filter/reduceerventielen

Combineert filter met reduceerventiel
Automatische of handmatige aftap
Aansluiting G1/8"tot G2"
Max druk tot 17 bar

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Filters

Algemeen, coalescentie, geur
Automatische of handmatige aftap
Aansluiting G1/8"tot G2"
Max druk tot 17 bar


DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Reduceerventielen

Verlaagt de kosten
Pilot aangedreven & precies
Aansluiting G1/8"tot G2"
Max druk tot 17 bar

 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Smeertoestellen

Oil-fog en micro-fog opties
Verlaagt de kosten
Aansluiting G1/8"tot G2"
Max druk tot 17 bar

 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Overdrukkleppen

Beschermt tegen overdruk
Diagram en pop type
Aansluiting G1/8"tot G1"
Max druk tot 17 bar

 

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Aanloop-startventielen

De aanloop-startventielen verlagen de systeemdruk op een gecontroleerde manier.
Aansluiting G1/4"tot G1 1/2"
Max druk tot 17 bar




DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Roestvast staal

Filters, regelaars en smeertoestellen
Gebruik in hoge corrosieomgevingen
Afmeting 1/4" PTF tot 3/4" PTF
Max druk tot 17 bar

DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Andere opties

Miniatuur series
Mainline series
Onderhoudskits
Accessoires & bevestigingen





DOWNLOAD UW CATALOGUS >>

Waarom bij Norgren kopen?

2 jaar fabrieksgarantie
Duizenden producten op voorraad
Configureer naar uw wensen en eisen

Toegewijde team van experts
Technische informatie, zoals CAD en datasheets, beschikbaar
Vindt alternatieven met onze conversion tool