Pneumatische aandrijvingen & cilinders
Pneumatische aandrijvingen, vaak aangeduid als pneumatische cilinders, worden ingezet voor het creëren van bewegingen in veel industriële applicaties. Norgren heeft een uitgebreide serie van enkel- en dubbelwerkende cilinders en bijbehorende bevestigingen en accessoires.
Ons assortiment lineaire cilinders omvat compact cilinders, ISO-VDMA cilinders, cilinders voor zwaar industrieel gebruik, zuigerstangloze en rondcilinders, de energiebesparende IVAC en roestvaststalen cilinders. Deze cilinders zijn leverbaar met de bekende accessoires zoals speciale afdichtingen, standmelders en cilinderbevestigingen.
NIEUW!
ISOLine™ Profiel & trekstang cilinders
Nieuw Adaptive Cushioning System (ACS)
Conform ISO & VDMA
32 mm tot 320 mm boring
5 mm tot 2800 mm slag
Rondcilinders
ISO & non ISO cilinders
Enkel- en dubbelwerkend
8 mm tot 100 mm boring
5 mm tot 500 mm slag
Compact cilinders
ISO & non ISO cilinders
Enkel- en dubbelwerkend
12 mm tot 125 mm boring
5 mm tot 300 mm slag
IVAC cilinders
Conform ISO & VDMA
5/2 & 5/3 ventielconfiguratie
32 mm tot 100 mm boring
5 mm tot 1000 mm slag
Zuigerstangloze cilinders
3 opties
Dubbelwerkend
16 mm tot 80 mm boring
5 mm tot 8500 mm slag
Roestvast stalen cilinders
ISO & non ISO cilinders
Voor zware toepassingen
12 mm tot 200 mm boring
5 mm tot 2500 mm slag
Balgcilinders
Hoge krachten, korte slaglengte
Enkelwerkend
2 3/4" tot 26" diameter
20 mm tot 430 mm slag
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Standmelders
M/50 standaard serie
Reed & solid state
Plug-in & steker
ATEX certificering
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Andere opties
Stootdempers
Draaivleugelcilinders
Slede-eenheden en geleidingcilinders
Accessoires & bevestigingen
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Waarom bij Norgren kopen?
2 jaar fabrieksgarantie
Duizenden producten op voorraad
Configureer naar uw wensen en eisen
Toegewijde team van experts
Technische informatie, zoals CAD en datasheets, beschikbaar
Vindt alternatieven met onze conversion tool