Ventielen
Wij leveren ventielen voor de meest uiteenlopende toepassingen. We hebben een van de grootste assortimenten ventielen in de markt, voor nagenoeg alle sectoren. Ons portfolio bevat de vijf bekende productmerken: Norgren, Buschjost, Herion, FAS en Maxseal.
Wij hebben een ruim assortiment van ventielen in ons leveringsprogramma, elektropneumatisch bediende ventielen, Namurventielen, proportionele ventielen, ventielen voor de procesindustrie, handen mechanisch bediende ventielen.
Ventieleilanden
Soft seal of pakkingloos
2/2, 3/2, 5/2, 5/3 functies
Debiet tot 1.350 l/min
ATEX opties beschikbaar
Ventielen op basisplaat
Soft seal of pakkingloos
3/2, 5/2, 5/3 functies
Debiet tot 5.660 l/min
ISO en geen ISO opties
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
In-lijn en manifold ventielen
Elektropneumatisch en pneumatisch bediend
3/2, 5/2, 5/3, 2x 3/2 functies
Debiet tot 29.400 l/min
G 1/8" tot G2"
Veiligheidsventielen
Helpt mee om te voldoen aan DIN ISO13849-1
Handmatische en elektropneumatische bediening
Debiet tot 8.250 l/min
G 1/4" tot G2"
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Hand / mechanisch bediende ventielen
Uitgebreide serie handbedieningen
3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 functies
Debiet tot 3.100 l/min
G 1/8" tot G 1/2"
Proportionele ventielen
Open of gesloten lus controle
Bekend als I/P of E/P omvormers
Debiet tot 1.600 l/min
G 1/8" tot G 1/4"
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Namur/ventielen voor procesindustrie
Direct of indirect bediende ventielen
Stuurventielen met schuine zitting
2/2, 3/2, 5/2, 5/3 functies
G 1/8" tot G2"
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Snelheidsregelventielen
Regelnaad beveiligd tegen losschieten
Gecombineerde uitvoering van snelheidsregelaar en geluiddemper
Inline opties beschikbaar
G 1/8" tot G 1
Andere opties
Terugslagkleppen
Ontluchters
Sub Base & Manifolds
Stekers en kabels
Waarom bij Norgren kopen?
2 jaar fabrieksgarantie
Duizenden producten op voorraad
Configureer naar uw wensen en eisen
Toegewijde team van experts
Technische informatie, zoals CAD en datasheets, beschikbaar
Vindt alternatieven met onze conversion tool