Koppelingen, leiding & accessoires
Koppelingen zijn belangrijk, omdat ze gebruikt worden om alle andere producten onderling zonder lekkage te verbinden en die optimaal te laten werken. De Norgren Express reeks bevat ook arbeidsbesparende insteekkoppelingen in kunststof, messingvernikkelde en roestvast stalen uitvoering.
Tevens bevat het programma een reeks klemringkoppelingen geschikt voor de meeste industriële toepassingen en zelfs insteekkoppelingen voor remluchtsystemen. Voeg hierbij nog een hele selectie van BSP-koppelingen, debietregelaars, terugslagkleppen, slangbreukbeveiligingen, blaaspistolen, luchtslangen en snelkoppelingen en u beschikt over één van de grootste accessoirereeksen in de hele industriesector.
Pneufit
Metalen PIF
Buiten-Ø 4 tot 14 mm
Draad M5 tot G 1/2" & R 1/2"
Werkdruk tot 18 bar
Pneufit C
Behuizing PBT
Buitenleiding 3 tot 16 mm
Draad M5 tot G 1/2" & R 1/2"
Werkdruk tot 10 bar
Draadfittingen
Vernikkeld messing
Verschillende maten en vormen beschikbaar
Draad M5 tot G 1" & R 1"
Werkdruk afhankelijk van leiding
Nylon leidingen
Verschillende kleuren
Buiten 4 tot 16 mm
Minimale krommingsradius vanaf 25 mm
Werkdruk tot 31 bar
Polyurethaan leidingen
Verschillende kleuren
Buiten 3 tot 16 mm
Minimale krommingsradius vanaf 6 mm
Werkdruk tot 10 bar
Geluiddempers
Gesinterd brons, kunststoffen of messing opties
Quietair voor zware toepassingen
Draad M5 tot G 1" & R 1"
Werkdruk tot 20 bar
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Afsluiters
2/2, 3/2 (ontluchting) versies
Stroming in beide richtingen mogelijk
Draad M5 tot G 1/8" & R 1 1/4"
Vergrendelbaar
Snelkoppelingen
Europese standaard koppelingen
Enkele afsluiting
Draad tot G 1/2" & R 1/2"
Zelfontluchtings opties
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Andere opties
Blaaspistolen
Banjo koppelingen
Draadfittingen
Roestvast stalen koppelingen
DOWNLOAD UW CATALOGUS >>
Waarom bij Norgren kopen?
2 jaar fabrieksgarantie
Duizenden producten op voorraad
Configureer naar uw wensen en eisen
Toegewijde team van experts
Technische informatie, zoals CAD en datasheets, beschikbaar
Vindt alternatieven met onze conversion tool