Válvulas

IMI Precision Engineering ofrece una de las mayores selecciones de válvulas en el Mercado de nuestras marcas IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion esí como IMI Maxseal. Ofrecemos válvulas para todas las industrias y aplicaciones, desde miniatura y precisión, baja potencia, hasta temperaturas extremas, fuego y humo.

Nuestras gamas de productos, incluyen electroválvulas, válvulas piloto, válvulas Namur, válvulas proporcionales, válvulas de proceso y válvulas manuales y mecánicas Para instalaciones más complicados, podemos configurar islas de válvulas para tus necesidades específicas. Echa un vistazo a continuación para ver una selección de nuestras gamas de válvulas.

DESCARGAR CATÁLOGO

Para obtener una lista completa de nuestros productos estándar en stock, descargue el último Catálogo Express.



Islas de Válvulas

Válvulas de corredera
funciones 2/2, 3/2, 5/2, 5/3
Rango de caudal hasta 1350 l/min
Opciones ATEX disponibles


 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas sub-base

Válvulas de corredera
Funciones 3/2, 5/2, 5/3
Rango de caudal hasta 5,660 l/min
Opciones ISO y sin ISO

 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas en línea y Manifold

Accionamiento eléctrico o neumático
funciones 3/2, 5/2, 5/3, 2x3/2
Rango de caudal hasta 29,400 l/min
Conexiones desde G 2/8" a G 2 1/2"

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas de seguridad

Ayuda en el cumplimiento de la DIN ISO13849-1
Opciones neumáticas y electricas
Rango de caudal hasta 8,250 l/min
Conexiones desde G 1/4" a G 2"


DESCARGAR CATÁLOGOe >>

Válvulas manuales/mecánicas

Amplia selección de accionamientos manuales
funciones 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3
Rango de caudal hasta 3,100 l/min
Conexiones desde G 1/8" a G 1/2"

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas proporcionales

Control de bucle cerrado o abierto
También conocidos como convertidores I/P o E/P
Rango de caudal hasta 1,600 l/min
Puertos desde G 1/8" hasta G 1/4"

 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas para la industria de procesos / NAMUR

Válvulas solenoides directas o indirectas
Válvulas de asiento inclinado
funciones 2/2, 3/2, 5/2, 5/3
Conexiones desde G 1/8" a G 2"


DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas de control de caudal

Se utilizan para restringir el caudal de aire
Regulador de caudal/Silenciador combinados
Opciones en línea disponibles
Conexiones desde G 1/8" a G1"

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Otras opciones

Válvulas antirretorno
Válvulas de escape rápido
Sub-base y Manifolds
Conectores y Cables


 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

¿Por qué comprar directamente IMI Norgren?

Garantía líder de la industria de 2 años
Miles de productos standard en stock, para envío inmediato
Configura los productos, según tus especificaciones

Un equipo de expertos están preparados y dedicados para tu asesoramiento técnico, apoyo y recomendaciones
Especificaciones detalladas, CAD y hojas técnicas disponibles
Encuentra alternativas a los artículos de la competencia, utilizando nuestra herramienta de conversión de referencias