Válvulas
Norgren ofrece una de las mayores selecciones de válvulas en el Mercado de nuestras marcas Norgren, Buschjost, FAS, Herion esí como Maxseal. Ofrecemos válvulas para todas las industrias y aplicaciones, desde miniatura y precisión, baja potencia, hasta temperaturas extremas, fuego y humo.
Nuestras gamas de productos, incluyen electroválvulas, válvulas piloto, válvulas Namur, válvulas proporcionales, válvulas de proceso y válvulas manuales y mecánicas Para instalaciones más complicados, podemos configurar islas de válvulas para tus necesidades específicas. Echa un vistazo a continuación para ver una selección de nuestras gamas de válvulas.
Islas de Válvulas
Válvulas de corredera
funciones 2/2, 3/2, 5/2, 5/3
Rango de caudal hasta 1350 l/min
Opciones ATEX disponibles
Válvulas sub-base
Válvulas de corredera
Funciones 3/2, 5/2, 5/3
Rango de caudal hasta 5,660 l/min
Opciones ISO y sin ISO
Válvulas en línea y Manifold
Accionamiento eléctrico o neumático
funciones 3/2, 5/2, 5/3, 2x3/2
Rango de caudal hasta 29,400 l/min
Conexiones desde G 2/8" a G 2 1/2"
Válvulas de seguridad
Ayuda en el cumplimiento de la DIN ISO13849-1
Opciones neumáticas y electricas
Rango de caudal hasta 8,250 l/min
Conexiones desde G 1/4" a G 2"
DESCARGAR CATÁLOGOe >>
Válvulas manuales/mecánicas
Amplia selección de accionamientos manuales
funciones 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3
Rango de caudal hasta 3,100 l/min
Conexiones desde G 1/8" a G 1/2"
Válvulas proporcionales
Control de bucle cerrado o abierto
También conocidos como convertidores I/P o E/P
Rango de caudal hasta 1,600 l/min
Puertos desde G 1/8" hasta G 1/4"
Válvulas para la industria de procesos / NAMUR
Válvulas solenoides directas o indirectas
Válvulas de asiento inclinado
funciones 2/2, 3/2, 5/2, 5/3
Conexiones desde G 1/8" a G 2"
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Válvulas de control de caudal
Se utilizan para restringir el caudal de aire
Regulador de caudal/Silenciador combinados
Opciones en línea disponibles
Conexiones desde G 1/8" a G1"
Otras opciones
Válvulas antirretorno
Válvulas de escape rápido
Sub-base y Manifolds
Conectores y Cables
¿Por qué comprar directamente Norgren?
Garantía líder de la industria de 2 años
Miles de productos standard en stock, para envío inmediato
Configura los productos, según tus especificaciones
Un equipo de expertos están preparados y dedicados para tu asesoramiento técnico, apoyo y recomendaciones
Especificaciones detalladas, CAD y hojas técnicas disponibles
Encuentra alternativas a los artículos de la competencia, utilizando nuestra herramienta de conversión de referencias