Racores, tubo y accesorios
Los racores y los tubos, son esenciales para cualquier sistema neumático, e Norgren, tiene una gama que se adapta a todas las aplicaciones. Los racores de las gamas Pneufit metálico y Pneufit ‘C’ se fundan en la mejor reputación de calidad, fiabilidad y robustez,, mientras que nuestros racores de compresión Enots, y racores para sistemas de frenos neumáticos de la serie Fleetfit, están establecidos desde hace tiempo en sus mercados para satisfacer todas las aplicaciones.
Nuestra amplia gama de accesorios, cumplirá con cualquier requerimiento de aplicación Además, ofrecemos una amplia gama de productos accesorios vitales, para cualquier sistema, incluyendo válvulas de bola, pistolas de soplado, enchufes rápidos y silenciadores de escape. Echa un vistazo a continuación para ver una selección de nuestras gamas de racores, tuberías y accesorios.
Pneufit
Conexión instantánea Metálicos
Tamaño de tubería de 4 a 14 mm
Tamaños de rosca M5 de G 1/2” y R ½”;
Gama de presión hasta 18 bar
DESCARGAR CATÁLOGO >>
Pneufit C
Conexión instantánea en plástico
Tamaño de tubería de 3 a 16 mm
Tamaños de rosca M5 de G 11/2” y R ½”
Gama de presión hasta 10 bar
Accesorios en latón niquelado serie BSP
Latón niquelado brillante
Gran selección de formas disponibles
Tamaños de rosca M5 de G 1" y R 1"
La presión de trabajo depende del tubo
Tuberías de Nylon
Selección de colores
4mm O/D a 16mm O/D
Radio de curvatura mínimo de 25mm
Presión máxima hasta 31 (bar)
Tuberías de poliuretano
Selección de colores
3mm O/D a 16mm O/D
Radio de curvatura mínimo de 6mm
Presión máxima hasta 10 (bar)
Silenciadores
Opciones en plástico y sinterizado
Opción extrafuertes
Tamaños de rosca M5 de G 1" y R 1"
Gama de presión hasta 20 bar
VÁLVULAS DE BOLA
Opciones 2/2, 3/2 (con escape)
Opciones de caudal completo y diámetro reducido
Conexiones desde G 1/8" a G 1 1/4"
Opciones bloqueables
Enchufes rápidos
Enchufes según las normativas europeas
Enchufes rápidos de simple obturación
Tamaños de rosca G 1/2" y R 1/2"
Opciones de seguridad
Otras opciones
Pistolas sopladoras
Banjo regulador de caudal
Racores de compresión
Conexión instantánea en acero inoxidable
¿Por qué comprar directamente Norgren?
Garantía líder de la industria de 2 años
Miles de productos standard en stock, para envío inmediato
Configura los productos, según tus especificaciones
Un equipo de expertos están preparados y dedicados para tu asesoramiento técnico, apoyo y recomendaciones
Especificaciones detalladas, CAD y hojas técnicas disponibles
Encuentra alternativas a los artículos de la competencia, utilizando nuestra herramienta de conversión de referencias