TRATAMIENTO AIRE COMPRIMIDO

La preparación correcta del aire es esencial para el funcionamiento óptimo de su sistema de aire comprimido. IMI Precision Engineering tiene una larga historia en la preparación de aire, y nuestros productos se basan en una de las mejores reputaciones de su clase, en clase de calidad, fiabilidad y robustez. La preparación de aire IMI Norgren Excelon y Olympian optimiza el rendimiento de su sistema con filtros standard, reguladores, lubricadores, válvulas de arranque progresivo y válvulas de descarga.

Si estás buscando un servicio y un kit de reparación, un producto de reemplazo o una combinación completa de piezas para su próximo proyecto, nuestros técnicos expertos, están a tu disposición para ayudarte a encontrar la solución correcta de manera rápida y eficiente. Echa un vistazo a continuación, para ver una selección de nuestros gamas de equipos para la preparación del aire comprimido.

DESCARGAR CATÁLOGO

Para obtener una lista completa de nuestros productos estándar en stock, descargue el último Catálogo Express.


Unidades combinadas (FRL)

Conjunto pre-montado
Olympian Plus y Excelon
Conexiones desde G 1/8" a G 1"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 10 bar


 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Filtros-reguladores

Combinación de filtro y regulador
Purgas manuales y automáticas
Conexiones desde G 1/8" a G 1 1/2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar


DESCARGAR CATÁLOGO >>

Filtros

Standard, coalescente y eliminación de vapor de aceite
Purgas manuales y automáticas
Conexiones desde G 1/8" a G 2"s
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar


DESCARGAR CATÁLOGO >>

Reguladores de presión

Reduce los costos de operación
Piloto y de precisión
Conexiones desde G 1/8" a G 2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Lubricadores

Opciones Oil-fog y micro-fog
Reduce el coste total
Conexiones desde G 1/8" a G 1 1/2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar

 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas de seguridad

Ayuda a proteger los sistemas instalados detrás de la misma
Membrana y tipo pop
Conexiones desde G 1/8" a G 1"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Válvulas de arranque progresivo

El arranque progresivo permite un aumento controlado de la presión detrás de la misma
Conexiones desde G 1/4" a G 1 1/2"
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar
 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Unidades en acero inoxidable

Filtros, reguladores y lubricadores
Utilización en entornos de gran corrosión
Conexiones desde 1/4" PTF a 3/4" PTF
Opciones de la regulación de la presión de salida de hasta 17 bar

DESCARGAR CATÁLOGO >>

Otras opciones

Serie miniatura
Serie principal
Kits de reparación
Accesorios y fijaciones




 

DESCARGAR CATÁLOGO >>

¿Por qué comprar directamente IMI Norgren?

Garantía líder de la industria de 2 años
Miles de productos standard en stock, para envío inmediato
Configura los productos, según tus especificaciones

Un equipo de expertos están preparados y dedicados para tu asesoramiento técnico, apoyo y recomendaciones
Especificaciones detalladas, CAD y hojas técnicas disponibles
Encuentra alternativas a los artículos de la competencia, utilizando nuestra herramienta de conversión de referencias